ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210D, G, 1 1/4, Функция: NC

042N4408

Материал на тялото: Бронз

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]33.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]29.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210D 32G G 114T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAV210D
Група продуктиВентили с външно управление
Диаметър на контролна глава [mm]90 mm
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс]8.00 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин]4.00 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс]116.0 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин]58.0 psig
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]180 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]356 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]14.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
затварянеСрещу дебита
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Макс. тестово налягане [bar]24.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]348.0 psig
Материал на тялотоБронз
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаОпорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка
ОбслужваемExt. operat. valve spare parts
Присъединителен размер [инч]1 1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариExt. operat. valve accessories
РаботаБутало (ъгъл)
Размер на щуцер [mm]32.00 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеG
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.008 Kilogram
Нето тегло3.713 Kilogram
Volume8.262 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423194285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm