ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210B, G, 1/2, Функция: NC

042N4403

Материал на тялото: Бронз

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]6.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]5.700 m³/h
Material DescriptionAV210B 15G G 12T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAV210B
Група продуктиВентили с външно управление
Диаметър на контролна глава [mm]50 mm
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс]10.00 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин]4.00 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс]145.0 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин]58.0 psig
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]180 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]356 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]16.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
затварянеСрещу дебита
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Макс. тестово налягане [bar]24.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]348.0 psig
Материал на тялотоБронз
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаОпорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка
ОбслужваемExt. operat. valve spare parts
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариExt. operat. valve accessories
РаботаБутало (ъгъл)
Размер на щуцер [mm]15.00 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеG
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.992 Kilogram
Нето тегло0.89 Kilogram
Volume2.122 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423194209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm