Термостатичен разширителен вентил, TUBE, R290-product-details

Термостатичен разширителен вентил, TUBE, R290

068U7287

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 0.94, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTUBE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]31.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
мощност дюзи [kW]0.94 kW
мощност дюзи [TR]0.27 TR
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACUAUL
ПосокаЪглов
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на дюзи1
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C]5.70 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]10.30 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група1
Хладилни агентиR290

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.16 Kilogram
Нето тегло0.127 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm