Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаTUCE
Включени частиBulb strap
Група продуктиExpansion valves
Дължина на капилярна тръба [in]31.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изравняване на наляганеExternally equalized
Индикатор на посока на потокаLaser engraved 1-way arrow
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Макс. работно налягане [bar]45.5 bar
Макс. работно налягане [psig]660 psig
Материал на присъединителния елементBi-metal: Steel/copper
Материал на тялотоStainless steel
мощност дюзи [kW]1.70 kW
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [TR]0.48 TR
Наименование на продуктаThermostatic expansion valve
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемNo
ОдобрениеEACUAUL
ПосокаStraightway
Посока на потокBi-flow
Продуктови аксесоариTXV accessories
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на дюзи2
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1/2 in
Статичен прегрев (СП) [°C]-1.20 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]-2.16 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]59 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
Тип изравнителна връзкаSolder, ODF
Тип на връзка входSolder, ODF
Тип свързващ изходSolder, ODF
Флуидна група1
Хладилни агентиR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.164 Kilogram
Нето тегло0.131 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm