Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7218

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 7.03, Pressure equalization: Externally equalized

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
MOP точка [°C]0 °C
MOP точка [°F]32 °F
MOP точка [psig]MOP 60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаTUBE
Включени частиBulb strap
Група продуктиExpansion valves
Дължина на капилярна тръба [in]31.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изравняване на наляганеExternally equalized
Индикатор на посока на потокаLaser engraved 1-way arrow
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементBi-metal: Steel/copper
Материал на тялотоStainless steel
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [kW]7.03 kW
мощност дюзи [TR]1.99 TR
Наименование на продуктаThermostatic expansion valve
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемNo
ОдобрениеEACUAUL
ПосокаStraightway
Посока на потокSingle-flow
Прегрев настройкаAdjustable
Продуктови аксесоариTXV accessories
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на дюзи7
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]25 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаSolder, ODF
Тип на връзка входSolder, ODF
Тип свързващ изходSolder, ODF
Флуидна група1
Хладилни агентиR290

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.173 Kilogram
Нето тегло0.127 Kilogram
Volume0.406 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255015376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm