Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Термостатичен разширителен вентил, TCBE, R290

068U4387

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 22.2, Изравняване на налягане: Външно изравнен
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TU / TC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTCBE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]35.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]45.5 bar
Макс. работно налягане [psig]660 psig
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
мощност дюзи [kW]22.20 kW
мощност дюзи [TR]6.30 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Характеристика
Стойност
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]12.00 mm
Размер на дюзи2
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Размер на изход [mm]16.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група1
Хладилни агентиR290

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.206 Kilogram
Нето тегло0.189 Kilogram
Volume0.496 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm