Термостатичен разширителен вентил, TCBE, R22/R407C
068U4213
Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 17.5, Изравняване на налягане: Външно изравнен
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TU / TC
068U4213
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. valve |
| MOP точка [°C] | 15 °C |
| MOP точка [°F] | 60 °F |
| MOP точка [psig] | MOP 100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| UL approved refrigerants | R22R407C |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TCBE |
| Включени части | Лента за крушка |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 35.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 900 mm |
| Идентичен продукт | 068U4501 |
| Изравняване на налягане | Външно изравнен |
| Индикатор на посока на потока | Гравирана с лазер 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.5 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 660 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Биметал: Стомана/мед |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| мощност дюзи [kW] | 17.50 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| мощност дюзи [TR] | 5.00 TR |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| номинална мощност Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| номинална мощност диапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | EACLLC CDC TYSKUL |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [mm] | 12.00 mm |
| Размер на дюзи | 1 |
| Размер на изравнителна линия мм] | 6 mm |
| Размер на изход [mm] | 16.00 mm |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 4.00 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 7.20 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 10 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 50 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип изравнителна връзка | СПОЙКА, ODF |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R22/R407C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.22 Kilogram |
| Нето тегло | 0.187 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428051620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |