Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Термостатичен разширителен вентил, TUBE, R410A

068U3594

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 9, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
MOP точка [°C]15 °C
MOP точка [°F]60 °F
MOP точка [psig]MOP 165
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL approved refrigerantsR410A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTUBE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Идентичен продукт068U3613
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Макс. работно налягане [bar]45.5 bar
Макс. работно налягане [psig]660 psig
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
мощност дюзи [kW]9.00 kW
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [TR]2.50 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACLLC CDC TYSKUL
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]6.00 mm
Размер на дюзи6
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Размер на изход [mm]12.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.168 Kilogram
Нето тегло0.154 Kilogram
Volume0.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm