Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Термостатичен разширителен вентил, TUBE, R407C

068U2761

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 17, Изравняване на налягане: Външно изравнен
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TU / TC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL approved refrigerantsR407C
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTUBE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
мощност дюзи [kW]17.00 kW
мощност дюзи [TR]4.80 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Характеристика
Стойност
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACLLC CDC TYSKUL
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]10.00 mm
Размер на дюзи9
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Размер на изход [mm]12.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR407C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.172 Kilogram
Нето тегло0.157 Kilogram
Volume0.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm