Термостатичен разширителен вентил, TUBE, R454C-product-details

Термостатичен разширителен вентил, TUBE, R454C

068U1266

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 8.2, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTUBE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Материал на тялотоНеръждаема стомана
мощност дюзи [kW]8.20 kW
мощност дюзи [TR]2.30 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
номинална мощност диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Характеристика
Стойност
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACUAUL
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]6.00 mm
Размер на дюзи8
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Размер на изход [mm]12.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°C] [Макс.]10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група1
Хладилни агентиR454C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.155 Kilogram
Нето тегло0.139 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255279112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm