Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6030

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 2, мощност дюзи [kW]: 10.53, мощност дюзи [TR]: 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj M/12
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Вариант за фитинг вход067U0044
Вариант за фитинг на изхода067U0021
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTR 6
възвратен вентилYes
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]24.3 in
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]10.53 kW
мощност дюзи [TR]3.00 TR
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Номинална мощност R32 [kW]14.04 kW
Номинална мощност R32 [TR]4.00 TR
Номинална мощност R410A [kW]7.72 kW
Номинална мощност R410A [TR]2.20 TR
Одобрениеc UL us
ПосокаПрав
Размер на вход [инч]3/4 in
Размер на дюзи2
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/4 in
РегулируемДа
Статичен прегрев (СП) [°C]3.01 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.41 °F
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаКАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ
Тип на връзка входChatleff, male
Тип свързващ изходChatleff, female
Хладилни агентиR32R410AR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.38 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm