Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A-product-details

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A

067L6024

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 4, мощност дюзи [kW]: 14, мощност дюзи [TR]: 4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable
Вариант за фитинг вход067U0044
Вариант за фитинг на изхода067U0045
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTR 6
възвратен вентилYes
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]31.7 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Материал на тялотоМесинг
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [kW]14.00 kW
мощност дюзи [TR]4.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Одобрениеc UL us
ПосокаПрав
Размер на вход [инч]3/4 in
Размер на дюзи4
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/4 in
РегулируемДа
Статичен прегрев (СП) [°C]1.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]1.80 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]15 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-10 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаКАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ
Тип на връзка входChatleff, male
Тип свързващ изходChatleff, female
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.387 Kilogram
Нето тегло0.356 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm