TR6 Valve

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6009

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 6, мощност дюзи [kW]: 22.5, мощност дюзи [TR]: 6.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Вариант за фитинг вход067U0087
Вариант за фитинг на изхода067U0087
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTR 6
възвратен вентилYes
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]24.3 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Материал на тялотоМесинг
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [kW]22.50 kW
мощност дюзи [TR]6.40 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Номинална мощност R32 [kW]32.30 kW
Номинална мощност R32 [TR]9.20 TR
Номинална мощност R410A [kW]21.10 kW
Номинална мощност R410A [TR]6.00 TR
Одобрениеc UL us
ПосокаПрав
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на дюзи6
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/8 in
РегулируемДа
Статичен прегрев (СП) [°C]3.01 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.41 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаКАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR32R410AR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.581 Kilogram
Нето тегло0.58 Kilogram
Volume1.721 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255105879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm