Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R32
067L5997
Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 6, мощност дюзи [kW]: 32.3, мощност дюзи [TR]: 9.2
067L5997
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| MOP точка [psig] | LAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| UL одобрение | Yes |
| Вариант за фитинг вход | 067U0087 |
| Вариант за фитинг на изхода | 067U0087 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | TR 6 |
| възвратен вентил | Yes |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дизайн на порта | Порт за баланс |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 31.5 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 800 mm |
| Изр. Капилярна тръба дъл. [инч] | 24.3 in |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| мощност дюзи [kW] | 32.30 kW |
| мощност дюзи [TR] | 9.20 TR |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| Одобрение | c UL us |
| Посока | Прав |
| Размер на вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на дюзи | 6 |
| Размер на изравнителна линия [инч] | 1/4 in |
| Размер на изход [инч] | 3/8 in |
| Регулируем | Да |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 2.99 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 5.38 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 60 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 15 °F |
| Тип изравнителна връзка | КАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Хладилни агенти | R32 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.387 Kilogram |
| Нето тегло | 0.357 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |