TR6 Valve

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A

067L5991

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 6, мощност дюзи [kW]: 21.1, мощност дюзи [TR]: 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL approved refrigerantsR410A
UL одобрениеYes
Вариант за фитинг вход067U0087
Вариант за фитинг на изхода067U0087
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTR 6
възвратен вентилYes
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]24.3 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]21.10 kW
мощност дюзи [TR]6.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Одобрениеc UL us
ПосокаПрав
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на дюзи6
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/8 in
РегулируемДа
Статичен прегрев (СП) [°C]1.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]1.80 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаКАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ
Тип на връзка входSolde ODF
Тип свързващ изходSolde ODF
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.387 Kilogram
Нето тегло0.357 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm