TR6 Valve

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R454B

067L5979

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 6, мощност дюзи [kW]: 22.5, мощност дюзи [TR]: 6.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаSA7200
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вариант за фитинг вход067U0087
Вариант за фитинг на изхода067U0087
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTR 6
Включени части1 Aeroquip женска 5/8 in връзкаЛента за крушка1 Chatleff female 3/4 in conne1 Flare 3/8 in connectorInstallation instructionInsulation tape
възвратен вентилYes
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]24.3 in
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]115 °C
Макс. температура на елемент [°F]239 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]22.50 kW
мощност дюзи [TR]6.40 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Одобрениеc UL us
ПосокаПрав
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на дюзи6
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/8 in
РегулируемДа
Статичен прегрев (СП) [°C]3.01 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.41 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаКАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.387 Kilogram
Нето тегло0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424685287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm