TR 6 thermostatic expansion valves

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A

067L5962

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 4, мощност дюзи [kW]: 14, мощност дюзи [TR]: 4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 15% M/12
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier product nameTR6 - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL approved refrigerantsR410A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаSA7200
Вариант за фитинг вход067U0077
Вариант за фитинг на изхода067U0073
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTR 6
възвратен вентилNo
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]24.3 in
изтичане %15 % RH
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]100 °C
Макс. температура на елемент [°F]212 °F
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]14.00 kW
мощност дюзи [TR]4.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Одобрениеc UL us
ПосокаПрав
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]3/4 in
Размер на дюзи4
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/4 in
РегулируемНО
Статичен прегрев (СП) [°C]3.99 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.19 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаКАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ
Тип на връзка входChatleff, male
Тип свързващ изходChatleff, female
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.592 Kilogram
Нето тегло0.583 Kilogram
Volume1.721 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162609958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm