Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A

067L5956

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, Размер на дюзи: 4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL approved refrigerantsR410A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаSA7200
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вариант за фитинг вход067U0087
Вариант за фитинг на изхода067U0087
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTR 6
Включени части1 Aeroquip женска 5/8 in връзкаЛента за крушка1 Chatleff female 3/4 in conne1 Flare 3/8 in connectorInstallation instructionInsulation tape
възвратен вентилYes
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]24.3 in
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]100 °C
Характеристика
Стойност
Макс. температура на елемент [°F]212 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Номинална мощност R32 [kW]16.50 kW
Номинална мощност R32 [TR]4.70 TR
Номинална мощност R410A [kW]14.00 kW
Номинална мощност R410A [TR]4.00 TR
ОбслужваемНо.
Одобрениеc UL us
По-нататъшна информацияРегулируем
ПосокаПрав
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на дюзи4
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/8 in
РегулируемДа
Статичен прегрев (СП) [°C]3.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.40 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаКАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]147.7 psig
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.581 Kilogram
Нето тегло0.58 Kilogram
Volume1.721 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428120029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm