Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R22/R407C
067L5858
Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, MOP точка [psig]: MAH, Размер на дюзи: 6, мощност дюзи [kW]: 19.6, мощност дюзи [TR]: 5.6
067L5858
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TR6 Valve X Orf6 Adj M/12 |
| MOP точка [psig] | MAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| UL approved refrigerants | R22R407C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | SA7200 |
| Балансиран порт [Да/Не] | Да |
| Вариант за фитинг вход | 067U0087 |
| Вариант за фитинг на изхода | 067U0087 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TR 6 |
| Включени части | 1 Aeroquip женска 5/8 in връзкаЛента за крушка1 Chatleff female 3/4 in conne1 Flare 3/8 in connectorInstallation instructionInsulation tape |
| възвратен вентил | Yes |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дизайн на порта | Порт за баланс |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 31.5 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 800 mm |
| Изр. Капилярна тръба дъл. [инч] | 24.3 in |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. температура на елемент [°C] | 100 °C |
| Макс. температура на елемент [°F] | 212 °F |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Месинг |
| мощност дюзи [kW] | 19.60 kW |
| мощност дюзи [TR] | 5.60 TR |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | c UL us |
| По-нататъшна информация | Регулируем |
| Посока | Прав |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на дюзи | 6 |
| Размер на изравнителна линия [инч] | 1/4 in |
| Размер на изход [инч] | 3/8 in |
| Регулируем | Да |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 4.03 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 7.25 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 60 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 15 °F |
| Тип изравнителна връзка | КАПАЧКА. ТРЪБА, РАЗШИРЕНИЕ |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Фабрична настройка [psig] | 104.8 psig |
| Хладилни агенти | R22/R407C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.53 Kilogram |
| Нето тегло | 0.53 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |