Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Термостатичен разширителен вентил, TR 6, R410A

067L5602

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, MOP точка [psig]: MAH, Размер на дюзи: 5, мощност дюзи [kW]: 17.5, мощност дюзи [TR]: 5
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TR 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
MOP точка [psig]MAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier product nameTR6 - Thermostatic expansion valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTR 6
възвратен вентилYes
Група продуктиРегулиращи вентили
Дизайн на портаПорт за баланс
Дължина на капилярна тръба [in]31.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Изр. Капилярна тръба дъл. [инч]24.3 in
изтичане %15 % RH
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Материал на тялотоМесинг
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [kW]17.50 kW
мощност дюзи [TR]5.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
По-нататъшна информацияРегулируем
ПосокаПрав
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на дюзи5
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]5/8 in
РегулируемДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]15 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-10 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаSAE flare nut
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.53 Kilogram
Нето тегло0.53 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm