Thermostatic expansion valve, TGE, R454B-product-details

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9563

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
MOP точка [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL approved refrigerantsR454B
Балансиран порт [Да/Не]Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаTGE
Включени частиBulb strap
Група продуктиExpansion valves
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеExternally equalized
Индикатор на посока на потокаEmbossed 1-way arrow
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]110 °C
Макс. температура на елемент [°F]230 °F
Материал на присъединителния елементCopper
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоBrass
мощност дюзи [kW]35.00 kW
мощност дюзи [TR]10.00 TR
Наименование на продуктаThermostatic expansion valve
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ОбслужваемNo
ОдобрениеC UL US LISTEDEACUA
ПосокаStraightway
Посока на потокBi-flow
Прегрев настройкаAdjustable
Продуктови аксесоариTXV accessories
Размер на вход [инч]5/8 in
Размер на дюзи8
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]7/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
Тип изравнителна връзкаSolder, ODF
Тип на връзка входSolder, ODF
Тип свързващ изходSolder, ODF
Флуидна група1
Хладилни агентиR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.462 Kilogram
Нето тегло0.385 Kilogram
Volume1.739 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255002307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm