TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R410A

067N9512

Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, мощност дюзи [kW]: 60, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 17 ExpansionValve Solder M/12
MOP точка [psig]MAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL approved refrigerantsR410A
UL одобрениеYes
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTGE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]110 °C
Макс. температура на елемент [°F]230 °F
Материал на присъединителния елементМед
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]60.00 kW
мощност дюзи [TR]17.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на дюзи16
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1 1/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.473 Kilogram
Нето тегло0.385 Kilogram
Volume1.739 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428946476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm