Термостатичен разширителен вентил, TGE, R134a; R513A
067N7174
Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 44, Изравняване на налягане: Външно изравнен
067N7174
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Mio M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| UL approved refrigerants | R134aR513A |
| UL одобрение | Yes |
| Балансиран порт [Да/Не] | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TGE |
| Включени части | Лента за крушка |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 59.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1500 mm |
| Изравняване на налягане | Външно изравнен |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Макс. температура на елемент [°C] | 110 °C |
| Макс. температура на елемент [°F] | 230 °F |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| мощност дюзи [kW] | 44.00 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| мощност дюзи [TR] | 12.00 TR |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| номинална мощност Диапазон N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| номинална мощност диапазон N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [инч] | 5/8 in |
| Размер на дюзи | 20 |
| Размер на изравнителна линия [инч] | 1/4 in |
| Размер на изход [инч] | 3/4 in |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 4.00 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 7.20 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 10 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 50 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип изравнителна връзка | Mio |
| Тип на връзка вход | Mio |
| Тип свързващ изход | Mio |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R134aR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.822 Kilogram |
| Нето тегло | 0.647 Kilogram |
| Volume | 2.589 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |