TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R134a; R513A

067N5011

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, мощност дюзи [kW]: 37, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 10 ExpansionValve Solder M/8
MOP точка [°C]15 °C
MOP точка [°F]60 °F
MOP точка [psig]MOP 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL approved refrigerantsR134aR513A
UL одобрениеYes
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTGE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]110 °C
Макс. температура на елемент [°F]230 °F
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]37.00 kW
мощност дюзи [TR]10.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]5/8 in
Размер на дюзи16
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1 1/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-15 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR134aR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.758 Kilogram
Нето тегло0.627 Kilogram
Volume2.589 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428324113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm