TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R407C

067N4104

Температурен диапазон [°C]: -10 - 15, мощност дюзи [kW]: 25, Изравняване на налягане: Външно изравнен
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TGE

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
MOP точка [°C]20 °C
MOP точка [°F]68 °F
MOP точка [psig]MOP 110
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
UL approved refrigerantsR407C
UL одобрениеYes
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTGE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]110 °C
Макс. температура на елемент [°F]230 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [kW]25.00 kW
мощност дюзи [TR]7.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEACLLC CDC TYSK
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]12.00 mm
Размер на дюзи8
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Размер на изход [mm]22.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]15 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-10 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]15 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR407C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.455 Kilogram
Нето тегло0.379 Kilogram
Volume1.584 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428376839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm