Термостатичен разширителен вентил, TGE, R407C
067N4078
Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, мощност дюзи [kW]: 95, Изравняване на налягане: Външно изравнен
067N4078
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TGE 27 ExpansionValve Solder I/8 |
| MOP точка [°C] | 15 °C |
| MOP точка [°F] | 60 °F |
| MOP точка [psig] | MOP 95 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| UL approved refrigerants | R407C |
| UL одобрение | Yes |
| Балансиран порт [Да/Не] | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | TGE |
| Включени части | Лента за крушка |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 118.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 3000 mm |
| Изравняване на налягане | Външно изравнен |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Макс. температура на елемент [°C] | 110 °C |
| Макс. температура на елемент [°F] | 230 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Месинг |
| мощност дюзи [kW] | 95.00 kW |
| мощност дюзи [TR] | 27.00 TR |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| номинална мощност Диапазон N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| номинална мощност диапазон N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [mm] | 28.00 mm |
| Размер на дюзи | 30 |
| Размер на изравнителна линия мм] | 6 mm |
| Размер на изход [mm] | 35.00 mm |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 4.00 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 7.20 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 50 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -15 °F |
| Тип изравнителна връзка | СПОЙКА, ODF |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R407C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.099 Kilogram |
| Нето тегло | 1.007 Kilogram |
| Volume | 2.812 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428167345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |