TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

067N2017

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, мощност дюзи [kW]: 104, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 30 ExpansionValve Solder M/6
MOP точка [°C]15 °C
MOP точка [°F]60 °F
MOP точка [psig]MOP 100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL approved refrigerantsR22R407C
UL одобрениеYes
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTGE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]118.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
Идентичен продукт067N2037
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]110 °C
Характеристика
Стойност
Макс. температура на елемент [°F]230 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]104.00 kW
мощност дюзи [TR]30.00 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на дюзи30
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1 3/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-15 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR22/R407C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.127 Kilogram
Нето тегло0.989 Kilogram
Volume3.233 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428138703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm