Термостатичен разширителен вентил, TGE, R134a; R513A-product-details

Термостатичен разширителен вентил, TGE, R134a; R513A

067N0178

Температурен диапазон [°C]: -25 - 20, мощност дюзи [kW]: 44, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
MOP точка [°C]25 °C
MOP точка [°F]77 °F
MOP точка [psig]MOP 90
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR134aR513A
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTGE
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. температура на елемент [°C]110 °C
Макс. температура на елемент [°F]230 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]44.00 kW
мощност дюзи [TR]12.00 TR
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]22.00 mm
Размер на дюзи20
Размер на изравнителна линия мм]6 mm
Размер на изход [mm]28.00 mm
Статичен прегрев (СП) [°C]4.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]7.20 °F
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°C] [Макс.]20 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-25 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]68 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-13 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Флуидна група2
Хладилни агентиR134aR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.74 Kilogram
Нето тегло0.643 Kilogram
Volume2.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm