Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-12, R717
068G6005
Температурен диапазон [°C]: -50 - 0, Номинална мощност R717 [kW]: 42, Материал на тялото: Чугун GGG40.3, Тип присъединяване: Фланец за заварка, Изравняване на налягане: Външно изравнен
068G6005
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TEA 20-12 TERM.EKSP.VENTIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | TEA 20-12 |
| Включени части | Нипел на заварка |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 192.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 5000 mm |
| Изравняване на налягане | Външно изравнен |
| Изрвнителен конектор | Нипел на заварка 6,5 mm |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 19.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 276 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 28.5 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 413.0 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Чугун GGG40.3 |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| номинална мощност [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| номинална мощност [SI] | Преохлаждане=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Номинална мощност R717 [TR] | 12.0 TR |
| Номинална мощност R717 [kW] | 42.0 kW |
| Обслужваем | TXV резервни части |
| Одобрение | EACUA |
| Описание на продукта | Терморегулиращ разш. вентил |
| Посока | Прав |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 in |
| Продуктови аксесоари | Фланци |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 32 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип изравнителна връзка | M |
| Тип присъединяване | Фланец за заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.47 Kilogram |
| Нето тегло | 2.282 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |