Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-1, R717

068G6000

Температурен диапазон [°C]: -50 - 0, Номинална мощност R717 [kW]: 3.5, Материал на тялото: Чугун GGG40.3, Тип присъединяване: Фланец за заварка, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTEA 20-1 TERM.EKSP.VENTIL
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 20-1
Включени частиНипел на заварка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]192.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]5000 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Изрвнителен конекторНипел на заварка 6,5 mm
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]19.0 bar
Макс. работно налягане [psig]276 psig
Макс. тестово налягане [bar]28.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]413.0 psig
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоЧугун GGG40.3
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
номинална мощност [SI]Преохлаждане=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Номинална мощност R717 [TR]1.0 TR
Номинална мощност R717 [kW]3.5 kW
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеEACUA
Описание на продуктаТерморегулиращ разш. вентил
ПосокаПрав
Прегрев настройкаРегулируем
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Продуктови аксесоариФланци
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]32 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип изравнителна връзкаM
Тип присъединяванеФланец за заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.466 Kilogram
Нето тегло2.18 Kilogram
Volume6.248 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422040347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm