Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-8, R717

027X0342

Температурен диапазон [°C]: -50 - 0, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 20-8
Група продуктиRegionally specified kits
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Описание на продуктаТерморегулиращ разш. вентил
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.38 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume15.822 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428974127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm