Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 85-85, R717

027X0341

Температурен диапазон [°C]: -20 - 30, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTEA 85-85, 3/4" SOC, Range: -4 to 86 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 85-85
Включени частиFlange
Характеристика
Стойност
Група продуктиRegionally specified kits
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Описание на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеANSI B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.52 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428971256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm