Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-1
027X0329
Тип присъединяване: Заварка на цокъл
027X0329
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TEA 20-1, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | TEA 20-1 |
| Включени части | Flange |
| Група продукти | Regionally specified kits |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| Описание на продукта | Електрически регулиращ вентил |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 in |
| Стандарт за присъединяване | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.25 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |