Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-12, R717

027X0327

Температурен диапазон [°C]: -50 - 0, Присъединителен размер [инч]: 1/2, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 20-12
Включени частиFlange
Характеристика
Стойност
Група продуктиRegionally specified kits
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Описание на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
Присъединителен размер [инч]1/2
Стандарт за присъединяванеANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.2 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428924078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm