Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-20, R717

027X0321

Температурен диапазон [°C]: -20 - 30, Тип присъединяване: NPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTEA 20-20, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 20-20
Включени частиFlange
Характеристика
Стойност
Група продуктиRegionally specified kits
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Описание на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеNPT
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.26 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428905213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm