Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-8, R717

027X0265

Температурен диапазон [°C]: -20 - 30, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 20-8
Група продуктиRegionally specified kits
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Описание на продуктаТерморегулиращ разш. вентил
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.38 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428832762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm