Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 85-55, R717

027X0232

Температурен диапазон [°C]: -20 - 30, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 85-55
Включени части1/4 iin Pressure gauge conn.
Група продуктиRegionally specified kits
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаТерморегулиращ разш. вентил
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°C] [Макс.]30 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-20 °C
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Типово обозначениеFPT
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.448 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428492140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm