Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичен разширителен вентил, TEA 20-12, R717

027X0231

Температурен диапазон [°C]: -50 - 0, Тип присъединяване: NPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаTEA 20-12
Включени части1/4 iin Pressure gauge conn.
Група продуктиRegionally specified kits
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
Описание на продуктаТерморегулиращ инжек. вентил
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеSOC
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.38 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm