Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL одобрение за файлови именаSA7200
Балансиран порт [Да/Не]No
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаTD 1
Включени частиBulb strap
Група продуктиExpansion valves
Дължина на капилярна тръба [in]30.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]750 mm
Идентичен продукт068N7721
Изравняване на наляганеInternally equalized
Индикатор на посока на потокаStamped 1-way arrow
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Макс. температура на елемент [°C]100 °C
Макс. температура на елемент [°F]210 °F
Материал на присъединителния елементCopper
Материал на тялотоBrass
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [kW]3.14 kW
мощност дюзи [TR]0.89 TR
Наименование на продуктаThermostatic expansion valve
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ОбслужваемNo
ОдобрениеC UL US LISTEDEACUA
ПосокаStraightway
Посока на потокSingle-flow
Прегрев настройкаAdjustable
Продуктови аксесоариTXV accessories
Размер на вход [mm]6.00 mm
Размер на дюзи3
Размер на изход [mm]10.00 mm
РегулируемYes
Статичен прегрев (СП) [°C]3.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.40 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входSolder, ODF
Тип свързващ изходSolder, ODF
Фабрична настройка [psig]76.9 psig
ФилтърIntegrated
Хладилни агентиR290

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.202 Kilogram
Нето тегло0.178 Kilogram
Volume0.474 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm