Термостатичен разширителен вентил, TD 1, R134a; R513A
068N7672
Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 0.7, Изравняване на налягане: Вътрешно изравнени
068N7672
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TD1 Expansion Valve SW #1 ADJ M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | SA7200 |
| Балансиран порт [Да/Не] | Но. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TD 1 |
| Включени части | Лента за крушка |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 30.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 750 mm |
| Изравняване на налягане | Вътрешно изравнени |
| Индикатор на посока на потока | Щампована 1-посочна стрелка |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 34.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
| Макс. температура на елемент [°C] | 100 °C |
| Макс. температура на елемент [°F] | 210 °F |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Месинг |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| мощност дюзи [kW] | 0.70 kW |
| мощност дюзи [TR] | 0.20 TR |
| Наименование на продукта | Термостатичен разширителен вентил |
| номинална мощност Диапазон N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| номинална мощност диапазон N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Прегрев настройка | Регулируем |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на дюзи | 1 |
| Размер на изход [инч] | 1/2 in |
| Регулируем | Да |
| Статичен прегрев (СП) [°C] | 3.00 °C |
| Статичен прегрев (СП) [°F] | 5.40 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 50 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Фабрична настройка [psig] | 36.7 psig |
| Филтър | Интегриран |
| Хладилни агенти | R134aR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.209 Kilogram |
| Нето тегло | 0.181 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |