TDE1 SW

Термостатичен разширителен вентил, TDE 1, R134a; R513A

068N7632

Температурен диапазон [°C]: -25 - 20, мощност дюзи [kW]: 1.19, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаSA7200
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаTDE 1
Включени частиЛента за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]30.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]750 mm
Изравняване на наляганеВъншно изравнен
Индикатор на посока на потокаЩампована 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Макс. температура на елемент [°C]100 °C
Макс. температура на елемент [°F]210 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]1.19 kW
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [TR]0.34 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEACUA
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Прегрев настройкаРегулируем
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на дюзи2
Размер на изравнителна линия [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]3/8 in
РегулируемДа
Статичен прегрев (СП) [°C]3.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.40 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]70 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-15 °F
Тип изравнителна връзкаСПОЙКА, ODF
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]36.7 psig
ФилтърИнтегриран
Хладилни агентиR134aR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.206 Kilogram
Нето тегло0.182 Kilogram
Volume0.474 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424227043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm