Thermostatic expansion valve, TDN 1

Термостатичен разширителен вентил, TD 1, R290

068N2019

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, мощност дюзи [kW]: 0.6, Изравняване на налягане: Вътрешно изравнени
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TD 1 / TDE 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN13463-3 запал. източник преценкаДа
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTD 1
Включени частиЗакопчалка за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]30.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]750 mm
Изравняване на наляганеВътрешно изравнени
Индикатор на посока на потокаЩампована 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Макс. температура на елемент [°C]100 °C
Макс. температура на елемент [°F]210 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
Матр. груп. за търговски ограниченияСъответствие на запалими продукти B (RC,CC)
мощност дюзи [kW]0.60 kW
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [TR]0.16 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на дюзи0
Размер на изход [инч]3/8 in
РегулируемНО
Статичен прегрев (СП) [°C]3.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.40 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]60.3 psig
ФилтърИнтегриран
Хладилни агентиR290

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.174 Kilogram
Нето тегло0.147 Kilogram
Volume0.484 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428907095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm