Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

Термостатичен разширителен вентил, TD 1, R134a; R513A

068N2014

Температурен диапазон [°C]: -25 - 15, мощност дюзи [kW]: 3.1, Изравняване на налягане: Вътрешно изравнени
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TD 1 / TDE 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
MOP точка [°C]20 °C
MOP точка [°F]68 °F
MOP точка [psig]MOP 70
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTD 1
Включени частиЗакопчалка за крушка
Група продуктиРегулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [in]30.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]750 mm
Изравняване на наляганеВътрешно изравнени
Индикатор на посока на потокаЩампована 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Макс. температура на елемент [°C]100 °C
Макс. температура на елемент [°F]210 °F
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
мощност дюзи [kW]3.10 kW
Характеристика
Стойност
мощност дюзи [TR]0.90 TR
Наименование на продуктаТермостатичен разширителен вентил
номинална мощност Диапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
номинална мощност диапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACLLC CDC TYSK
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]10.00 mm
Размер на дюзи4
Размер на изход [mm]12.00 mm
РегулируемНО
Статичен прегрев (СП) [°C]3.00 °C
Статичен прегрев (СП) [°F]5.40 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]15 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-25 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-15 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]36.7 psig
ФилтърИнтегриран
Хладилни агентиR134aR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.175 Kilogram
Нето тегло0.146 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.473 Liter
EAN/UPC5702428907330