Valve body, WEB067G4003

Корпус на вентил за регулиращ вентил, TEH, Спойка, ODM, Спойка, ODM

067G4003

Посока: Прав, Употребено за продукт: TE 55; TQ 55, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Тип свързващ изход: Спойка, ODM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description"""TE 55;TQ 55 Valve body"""
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Балансиран порт [Да/Не]Да
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTEH
Включени частиВинтовеWashers
Група продуктиРегулиращи вентили
Име на програма за частиTE 55TQ 55
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Материал на присъединителния елементМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаКорпус на вентил за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеLLC CDC TYSK
ПосокаПрав
Посока на потокДвупоточна система
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]1 1/8 in
Размер на изход [инч]1 3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Тип свързващ изходСпойка, ODM
Употребено за продуктTE 55TQ 55

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.634 Kilogram
Нето тегло0.61 Kilogram
Volume0.701 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428322379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm