Корпус на вентил за регулиращ вентил, TEH, Спойка, ODM, 28 mm, Спойка, ODM, 35 mm
067G4001
Посока: Прав, Употребено за продукт: TE 55; TQ 55, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [mm]: 28, Тип свързващ изход: Спойка, ODM, Размер на изход [mm]: 35
067G4001
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "TE 55;TQ 55 Valve body" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| Балансиран порт [Да/Не] | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | TEH |
| Включени части | ВинтовеWashers |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Име на програма за части | TE 55TQ 55 |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Корпус на вентил за регулиращ вентил |
| Обслужваем | TXV резервни части |
| Одобрение | LLC CDC TYSK |
| Посока | Прав |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Продуктови аксесоари | TXV аксесоари |
| Размер на вход [mm] | 28.00 mm |
| Размер на изход [mm] | 35.00 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Тип свързващ изход | Спойка, ODM |
| Употребено за продукт | TE 55TQ 55 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.634 Kilogram |
| Нето тегло | 0.61 Kilogram |
| Volume | 0.704 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |