Solder straightway TE 5

Корпус на вентил за регулиращ вентил, TEH, СПОЙКА, ODF, СПОЙКА, ODF

067B4032

Посока: Прав, Употребено за продукт: TE 5, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTEH
Включени частиВинтовеWashers
Група продуктиРегулиращи вентили
Име на програма за частиTE 5
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Материал на присъединителния елементМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаКорпус на вентил за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеLLC CDC TYSK
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]5/8 in
Размер на изход [инч]7/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Употребено за продуктTE 5

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.428 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Volume0.315 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428286244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm