Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Корпус на вентил за регулиращ вентил, TEH, Фланец, Фланец

067B4026

Посока: Прав, Употребено за продукт: TQ 12; TE 12, Тип на връзка вход: Фланец, Тип свързващ изход: Фланец

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description"""TE 12;TQ 12 Valve body"""
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTEH
Включени частиВинтовеWashers
Група продуктиРегулиращи вентили
Име на програма за частиTE 12TQ 12
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Материал на присъединителния елементМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаКорпус на вентил за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеLLC CDC TYSK
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариФланциTXV аксесоари
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на изход [инч]1 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входФланец
Тип свързващ изходФланец
Употребено за продуктTE 12TQ 12

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.437 Kilogram
Нето тегло0.6 Kilogram
Volume0.854 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm