Valve body, WEB067B4023

Корпус на вентил за регулиращ вентил, TEH, СПОЙКА, ODF, Спойка, ODM

067B4023

Посока: Ъглов, Употребено за продукт: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: Спойка, ODM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description"""TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body"""
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTEH
Включени частиВинтовеWashers
Група продуктиРегулиращи вентили
Име на програма за частиTE 20TQ 12TQ 20
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Материал на присъединителния елементМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаКорпус на вентил за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеLLC CDC TYSK
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на изход [инч]1 1/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСпойка, ODM
Употребено за продуктTE 12TE 20TQ 12TQ 20

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.41 Kilogram
Нето тегло0.335 Kilogram
Volume0.307 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428094054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm