TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Корпус на вентил за регулиращ вентил, TEH, СПОЙКА, ODF, 22 mm, Спойка, ODM, 28 mm

067B4017

Посока: Ъглов, Употребено за продукт: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на вход [mm]: 22, Тип свързващ изход: Спойка, ODM, Размер на изход [mm]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description"TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dossier product nameTD/TDE1
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTEH
Включени частиВинтовеWashers
Група продуктиРегулиращи вентили
Име на програма за частиTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Материал на присъединителния елементМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаКорпус на вентил за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеLLC CDC TYSK
ПосокаЪглов
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]22.00 mm
Размер на изход [mm]28.00 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСпойка, ODM
Употребено за продуктTE 12TE 20TQ 12TQ 20

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.404 Kilogram
Нето тегло0.382 Kilogram
Volume0.315 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm