Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Корпус на вентил за регулиращ вентил, TEH, СПОЙКА, ODF, 12 mm, СПОЙКА, ODF, 22 mm

067B4003

Посока: Прав, Употребено за продукт: TE 5, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на вход [mm]: 12, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 22

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTE 5 Valve body
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Балансиран порт [Да/Не]Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTEH
Включени частиВинтовеWashers
Група продуктиРегулиращи вентили
Име на програма за частиTE 5
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Материал на присъединителния елементМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаКорпус на вентил за регулиращ вентил
ОбслужваемTXV резервни части
ОдобрениеLLC CDC TYSK
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариTXV аксесоари
Размер на вход [mm]12.00 mm
Размер на изход [mm]22.00 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Употребено за продуктTE 5

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.33 Kilogram
Нето тегло0.31 Kilogram
Volume0.313 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428321082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm